製品の公開
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker
Smart Parcel Metal Locker

    Smart Parcel Metal Locker

    Google翻訳”,
    スマート小包ロッカー

    インテリジェント ロッカーは、郵便物や荷物の配送、顧客が注文品を受け取るための安全な場所の提供、IT 資産の保管とチェックアウト、または共用ロッカーとして非常に便利なソリューションです。ロッカーには、タッチスクリーンにコードを入力するか、電話やその他の RFID デバイスをスキャンすることで簡単にアクセスでき、内部のアイテムが意図したユーザーによって確実に取り出されるようになります。

    標準サイズ
    幅: 550 mm、1000 mm
    奥行き: 635 mm
    高さ: 2024 mm

    • ソフトウェア制御のロッカーは、テキストメッセージまたはアプリ通知で、荷物の受け取り準備が整ったことをユーザーに通知します。ユーザーはアプリを使用するか、提供されたコードをタッチスクリーンに入力すると、割り当てられたロッカーが自動的に開きます。
    • コントローラーユニットと追加ユニットを組み合わせて使用​​し、さまざまなサイズのロッカーをシステムに追加します。
    • 温度制御ロッカーユニットを追加することでシステムの汎用性を拡張します


    このファミリを使用するには、Fetch アプリからモデルを挿入し、タイプ セレクタを使用して必要な構成を選択します。カタログ名には、ドアの数、ユニットがコントロール ユニット (コンソール付き) かアダー (コンソールなし) か、および小、中、大のドアの数の詳細が記載されています。
    仕様
    • Construction
      • 1.5 mm, cold rolled, fully welded steel construction
      • 550 pounds empty weight
      • Auto-open doors controlled by console
      • Locking mechanism automatically activates when the door is manually closed
      • Contactless operation with included smartphone app
      • Each locker includes a weight sensor to verify the movement of packages
      • Weather shelter and night lamp available by selecting Outdoor Unit
      • Anti-corrosive powder coating inside and out
      • Standard finish: RAL 7040 - "Window Grey"
      • Custom colors available
      • Opaque or transparent doors available on request
      Electrical
      • 110 V @15 amps Standard Supply (US)
      • Additional units connected with RS 485A
      • Internet connectivity required, ethernet reccomended
      • AMOLED tablet console with IR sensors and bar code scanner
      • Compatible with 1D and 2D bar codes, and QR codes
      Software Integrations
      • Yardi
      • SFTP
      • ResMan
      • SC Logic
      • Polaris
      • SCP
      • BOPIS
      • Servicen W
      • Help Now+
      • Brynka
      • LDAP
      • Others with integrations and API
    技術仕様
    • Unique refSSG_Locker_Smart_Parcel_PCS
    • コレクションセットEducation
    • コレクションFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 55 26
    • MasterFormat 2014 タイトルParcel Lockers

    対応地域

    北米