製品の公開
Tiered Club Wood Locker
Tiered Club Wood Locker
Tiered Club Wood Locker
Tiered Club Wood Locker
Tiered Club Wood Locker
Tiered Club Wood Locker
Tiered Club Wood Locker
Tiered Club Wood Locker

    Tiered Club Wood Locker

    Google翻訳”,
    木製段付きクラブロッカー

    段付き木製ロッカーは、カントリークラブ、スパ、ジムにとって魅力的で安全な保管ソリューションです。

    標準サイズ
    幅: 12インチ、15インチ、36インチ、45インチ
    深さ: 18インチ
    高さ: 72インチ

    • レッドオーク合板構造により、このロッカーはカントリークラブ、ヘルススパ、ジムで使用できるほど魅力的です。
    • 段付きロッカーは、ロッカー収納のためのシンプルで安全なソリューションです


    このファミリを使用するには、Fetch アプリで画像をクリックし、プロジェクトにモデルを配置してクリックすることで、プロジェクトに挿入します。この使いやすいファミリは、プロパティ ブラウザの建設カテゴリのパラメータを使用して、列と層の数を編集することで機能します。開口部の幅、キャビネットの高さ、全体の奥行きを調整するための追加のパラメータは、寸法カテゴリにあります。さらに、CUSTOM_Dimensions パラメータを使用すると、ユーザーは任意の寸法、列、または層の数を入力して、カスタム ロッカー ソリューションを作成できます。
    仕様
    • Construction
      • Standard lockers may be one or three columns and one, two, or three tiers
      • All locker panels are made of furniture grade 3/4" red oak plywood
      • Wood is finished with two coats of formaldehyde-free varnish
      • Locker doors are finished with a red oak vaneer
      • Locker door is always right-side hinged and uses concealed European style cabinet hinges
      • Single-tier lockers use three hinges, while double and triple-tier lockers use two
      • Single-tier lockers include a hat shelf, coat rod, and two hooks
      • Double-tier lockers include one coat rod and two hooks
      • Triple-tier lockers include one double-prong ceiling hook
      • Cylinder cam locks are master keyed to one system
      Sustainability
      • Up to 75% pre and post-consumer recycled content
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    技術仕様
    • Unique refSSG_Locker_Tiered_Club_PLY
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-06-15
    • エディション1
    • 高さ(inch)72
    • 奥行き(inch)18
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 51 16
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Lockers
    • OmniClassNumber23-19 13 00
    • OmniClassタイトルLockers
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

    対応地域

    北米