製品の公開
Tiered Pass-Through Welded Wire Locker
Tiered Pass-Through Welded Wire Locker
Tiered Pass-Through Welded Wire Locker
Tiered Pass-Through Welded Wire Locker
Tiered Pass-Through Welded Wire Locker
Tiered Pass-Through Welded Wire Locker

    Tiered Pass-Through Welded Wire Locker

    Google翻訳”,
    ワイヤーパススルーストレージロッカー

    これらのパススルーロッカーは、後部ドアを追加するオプションを備えた個別にロックされたコンパートメントを備えています。これは、サービス担当者が毎日の作業指示や機器を受け取る必要がある場合に特に便利です。

    標準サイズ
    幅:24 "、30"、36 "
    奥行き:24 "、30"、36 "
    高さ:79.5 "

    • 無料の5DRevitモデル内からティアの数を選択します
    • 組み立て済みで出荷するオプション
    • フレーム付き溶接ワイヤは、強度と安定性を提供します
    • モデルに含まれる価格


    無料のRevitモデルには、大量のファイルサイズに必要な追加要件なしで、詳細で具体的な情報がパッケージ化されています。これらのロッカーは、作成と適用においてモジュール式であり、必要に応じて再構成できます。計画が簡単で、インストールが簡単で、移動も簡単です。シングル、ダブル、トリプルティアユニットで利用可能で、組み合わせることができます。
    仕様
    • Specifications
      • 14-gauge 1 1/4" x 1 1/4" panels and door frames
      • 12-guage welded wire with 1" x 1" grid opening
      • 14-gauge 1 1/2" x 1" outer door frame channel
      • Solid 14-gauge galvanized sheet metal shelving, bottom shelf sits 2" from floor
      • Ship pre-assembled or to be assembled on location
      • Powder Coated steel finish
      • One year warranty
    技術仕様
    • Unique refSSG_Locker_Tiered_Wire_Pass-Through_PWR
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-29
    • エディション1
    • 高さ(inch)79.5
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 51 43
    • MasterFormat 2014 タイトルWire Mesh Storage Lockers
    • OmniClassNumber23-29 15 15 21
    • OmniClassタイトルWire Mesh Storage Lockers
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    対応地域

    北米