製品の公開
USB Electronics Metal Locker
USB Electronics Metal Locker
USB Electronics Metal Locker
USB Electronics Metal Locker
USB Electronics Metal Locker
USB Electronics Metal Locker

    USB Electronics Metal Locker

    Google翻訳”,
    USB電子機器ロッカー

    この先進的なロッカーソリューションには、デバイスを安全に充電するためのUSBポートが内蔵されています。デジタルRFIDまたはキーパッドによる暗証番号入力式のロックで、携帯電話、タブレット、その他の電子機器を安全に保管・充電できます。ガジェットの保護と充電を同時に実現する革新的で効率的な方法です。Revitハードウェアファミリーは、家具のセキュリティ強化が必要なあらゆるデザインに最適です。

    標準サイズ
    幅: 12インチ、24インチ、36インチ、48インチ
    深さ: 18インチ
    高さ: 72インチ

    • USB電源付きの電子機器ロッカーは、学校、倉庫、携帯電話やその他の小型電子機器を保管する必要がある場所でよく使用されます。
    • RFIDスキャンまたはキーパッドによるコード入力による安全なアクセス
    • 12インチ幅の各柱には12個のロッカー開口部がある


    このファミリーは、Fetchアプリからプロジェクトにシームレスに統合できるように設計されています。画像をクリックしてファミリーを配置してください。プロパティウィンドウのパラメータを使用して必要な柱の数を選択すると、ファミリーは設定に応じて自動的に調整されます。つま先の高さや電気仕様などの追加パラメータは、タイプメニューで確認できます。
    仕様
    • Construction
      • All-welded steel construction
      • Frame and doors are finished in a high-quality, scratch-resistant powder coat
      • Each 12" wide bay or column includes 12 locker openings
      • Locker openings measure 10" W x 5 1/2" H
      • Each locker opening includes 2 USB outlets at the rear of the compartment
      • Compatible with any device that supports USB charging
      • Locker access is managed by either RFID scan or keypad code entry
    技術仕様
    • Unique refSSG_Locker_USB_PCS
    • コレクションセットMuseum
    • コレクションStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-16
    • エディション1
    • 高さ(inch)72
    • 奥行き(inch)18
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Lockers
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    対応地域

    北米