製品の公開
Wall Mounted Firefighter Locker
Wall Mounted Firefighter Locker
Wall Mounted Firefighter Locker
Wall Mounted Firefighter Locker
Wall Mounted Firefighter Locker
Wall Mounted Firefighter Locker

    Wall Mounted Firefighter Locker

    Google翻訳”,
    壁掛け式消防士ロッカー

    消防士は、この壁掛けロッカーを使用して個人用保護具を保管します。空気の循環を最大限に高め、防護具をより早く乾かすように設計されています。

    標準サイズ
    幅: 18インチ、20インチ、24インチ
    深さ: 20インチ、24インチ
    高さ: 72インチ

    • 消防士や公共安全施設で最もよく使用される
    • 吊り下げポール、プロパティボックス、オプションのバックパネル、追加のセキュリティが利用可能
    • 頑丈なスチール製で、管状のスチールデザインで作られています


    このファミリを使用するには、フェッチ アプリからプロジェクトに挿入します。プロパティ パネルの建設中に、(ENTER_ロッカー数) に希望するロッカーの数を入力できます。次のボックスでは、バック パネル、プロパティ ボックス、または追加のセキュリティを追加できます。(ENTER_壁スペース) では、0 = 壁面埋め込み、1 = 2 インチの壁ギャップ、2 = 6 インチの壁ギャップです。寸法の (ENTER_ロッカー幅) は、18 インチ、20 インチ、24 インチの幅から選択できます。最後に、ロッカーの奥行きを 20 インチまたは 24 インチから選択します。
    仕様
      • Built with a heavy-duty tubular steel design and finished with a red powder coat
      • Optional back panel allows easy access to electrical outlets
      • Available in 18", 20", or 24" wide sections
      • Easy to maintain and install
    技術仕様
    • Unique refSSG_Locker_Wall_Mounted_Firefighter_PCS
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-18
    • エディション1
    • 高さ(inch)72
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 51 43
    • MasterFormat 2014 タイトルWire Mesh Storage Lockers
    • OmniClassNumber23-29 15 15 21
    • OmniClassタイトルWire Mesh Storage Lockers
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

    対応地域

    北米