製品の公開
Oversized Rapid Response Weapons Safe
Oversized Rapid Response Weapons Safe

    Oversized Rapid Response Weapons Safe

    Google翻訳”,
    特大の緊急対応武器金庫

    特大サイズの即応型武器ロッカーには、最大 24 丁のライフルと 100 丁以上のピストルを安全に保管できます。独自のクイック アクセス ロック機構により、わずか 4 秒で金庫にアクセスでき、ピッキングやこじ開けの影響を受けません。

    標準サイズ
    幅: 50 3/256"
    深さ: 33インチ
    高さ: 73 31/128"

    • 特大の武器ロッカーには、最大 24 丁のライフルと 100 丁以上のピストルを保管できます。学校、大学、警察署のリソース オフィサーの武器を保管するのに最適です。
    • 特許取得済みの独自のロック式生体認証キーパッドにより、4 秒以内に安全な内容に素早くアクセスでき、アクセス監査証跡が保持されます。
    • ロック機構をベースに隠すことで、ピッキングやこじ開けを防ぐ安全な設計です。


    クイック レスポンス セーフ モデルは、高いセキュリティと迅速なアクセスを実現するように設計されており、ユニットをほぼあらゆる場所に設置して、緊急時に武器にアクセスできます。金庫は床にボルトで固定されているため、ユニットとその内容物は動かずに済みます。必要な場合は、人差し指を生体認証キーパッドに置き、ハンドルを回して回転ドアを開きます。樽型のドアはこじ開けに強く、ベースに隠されたロック機構により、ロックをピッキングすることはできません。すべてのクイック レスポンス ガン セーフは二重壁のスチール製で、高品質のパウダー コート仕上げが施されているため、一生お使いいただけます。
    仕様
    • Construction
      • Built of out double-walled steel
      • Finished with a durable and rust-resistant powder coat
      • Locking mechanism is concealed in the base to deter picking or prying
      • Unique biometric keypad stores up to 15 fingerprints and keeps records of access in an audit trail
      • All units bolt to the floor
      Sizing
      • Small Unit: 1 rifle and up to 4 pistols
      • Medium Unit: 7 rifles, 11 pistols
      • Oversized Unit: 24 rifles, up to 100 pistols
    技術仕様
    • Unique refSSG_Locker_Weapon_Fast_Response_Large_PCS
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-28
    • エディション1
    • 奥行き(inch)33
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード11 97 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSecurity Equipment