製品の公開
Small and Large Rapid Response Weapons Safe
Small and Large Rapid Response Weapons Safe

    Small and Large Rapid Response Weapons Safe

    Google翻訳”,
    小型および大型の即応武器ロッカー

    迅速対応型武器ロッカーは、最大6丁のライフルと6丁以上のピストルを安全に保管できます。独自のクイックアクセスロック機構により、わずか4秒で金庫を開けることができ、ピッキングやこじ開けに対する耐性も備えています。

    標準サイズ
    幅: 15インチ、23インチ
    深さ: 15インチ、21インチ
    高さ: 49インチ、52インチ

    • Rapid Response 武器ロッカーには、ライフル 6 丁とピストル 6 丁以上を保管できます。学校、大学、警察署でリソース オフィサーの武器を保管するのに最適です。
    • 独自の特許取得済みロック式生体認証キーパッドにより、4 秒以内に金庫の内容に素早くアクセスでき、アクセス監査証跡が保持されます。
    • ロック機構をベースに隠すことにより、ピッキングやこじ開けを防ぐ安全な設計です。
    • 保管ニーズに対応する小型および大型の粉体塗装鋼製武器ロッカー


    クイックレスポンス・セーフモデルは、高いセキュリティと迅速なアクセスを実現する設計で、ほぼあらゆる場所に設置でき、緊急時には武器にアクセスできます。セーフは床にボルトで固定されているため、本体と内容物はしっかりと固定されます。必要に応じて、人差し指を生体認証キーパッドに置き、ハンドルを回して回転扉を開きます。バレル型の扉はこじ開けに強く、ベースに隠されたロック機構によりピッキングによる解錠は不可能です。すべてのクイックレスポンス・ガンセーフは二重壁スチール製で、高品質の粉体塗装仕上げが施されているため、長くお使いいただけます。
    仕様
    • Construction
      • Built of out double-walled steel
      • Finished with a durable and rust-resistant powder coat
      • Locking mechanism is concealed in the base to deter picking or prying
      • Unique biometric keypad stores up to 15 fingerprints and keeps records of access in an audit trail
      • All units bolt to the floor
      Sizing
      • Small Unit: 1 rifle and up to 4 pistols
      • Medium Unit: 7 rifles, 11 pistols
      • Oversized Unit: 24 rifles, up to 100 pistols
    技術仕様
    • Unique refSSG_Locker_Weapon_Fast_Response_PCS
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード11 97 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSecurity Equipment