製品の公開
Long Weapon Metal Locker
Long Weapon Metal Locker

    Long Weapon Metal Locker

    Google翻訳”,
    ロングライフルキャビネット

    この武器ロッカーは、あらゆるサイズと数量のライフルや長銃を安全に保管するために使用されます。すべて溶接されたスチール構造で、個別の鍵とマスターキーを設定できます。

    標準サイズ
    幅: 24インチ
    深さ: 10インチ
    高さ: 48インチ

    • 法執行機関で最もよく使用される
    • 各コンパートメントには1~2個の武器を安全に保管できます
    • ピストルラック、弾薬棚などのアクセサリーもご用意しております


    このファミリを使用するには、フェッチ アプリからプロジェクトに挿入し、目的の場所に配置します。 1 つのサイズのみで利用できます (幅 24 インチ x 奥行き 10 インチ x 高さ 48 インチ)。
    仕様
      • Fully welded 16 gauge steel construction
      • Scratch and weather-resistant powder coat finish
      • Locks are individually keyed and master keyed
      • Includes 6 holes for anchoring
      • 24" Wide by 10" deep and 48" tall
    技術仕様
    • Unique refSSG_Locker_Weapon_Long_Gun_PCS
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)48
    • 幅(inch)24
    • 奥行き(inch)10
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Lockers

    対応地域

    北米