製品の公開
Weapon Hopper Metal Locker
Weapon Hopper Metal Locker
Weapon Hopper Metal Locker

    Weapon Hopper Metal Locker

    Google翻訳”,
    武器ホッパーを通過する

    このホッパー スタイルのパススルー ロッカーは、警察署やその他の公共安全環境に最適です。このロッカーのシングル ロックアウト モードにより、警官や市民は武器や小さな物体を安全な保管場所に引き渡すことができます。

    標準サイズ
    幅: 16インチ、48インチ
    深さ: 8インチ、12インチ
    高さ: 11 5/8"、17 1/2"

    • 警察署やその他の公共安全環境で使用できる安全なホッパーロッカー
    • 衛生的なステンレススチール構造
    • 単一のロックアウト操作により、保管エリアの安全性とセキュリティが保証されます。


    このファミリーは、武器やその他の小さなアイテムを安全な保管場所に移したり、引き渡したりするために設計されています。オペレーター側には、ホッパーを閉位置でロックするための小さなラッチがあります。このファミリーを使用するには、フェッチ アプリからモデルをプロジェクトに読み込み、目的のホスト サーフェスをクリックします。次に、トグルを使用して、16 インチのピストル ロッカーと 48 インチのライフル ロッカーを選択します。
    仕様
      • Formed stainless steel construction
      • 8" and 12" depths designed to fit standard CMU block sizes
      • Hopper includes pull handle and 1/2" diameter pivot pints and bushings
      • Slide bolt latch included on operator-controlled side
      • #4 Stainless Steel finish
      • Level 1 or 3 bullet resistant
    技術仕様
    • Unique refSSG_Locker_Weapons_Pass_Through_Hopper_SST
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-22
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Lockers

    対応地域

    北米