製品の公開
Z Door Laminate Locker
Z Door Laminate Locker
Z Door Laminate Locker
Z Door Laminate Locker
Z Door Laminate Locker
Z Door Laminate Locker

    Z Door Laminate Locker

    Google翻訳”,
    プラスチックラミネートZドアロッカー

    当社のZスタイルロッカーは、すべての業界にストレージソリューションを提供するモジュラーケースワークの一部です。

    標準サイズ
    幅:12 "、15"、18 "
    奥行き:15 "、18"、20 "
    高さ:54 "、68"、72 "、90"

    • モデルに含まれる価格
    • 各ユニットには2つのZスタイルのドアがあります
    • ラミネートまたはバックペイントガラス仕上げ
    • ワークスペースやスマートオフィスの設計に最適


    Southwest Solutions Groupのラミネートロッカーラインは、柔軟性が高く、実際のモデルを反映するように構築されたすべてのRevitモデルに適応できるように設計されています。ロードされると、各モデルにはさまざまなパラメータがあり、タイプカタログを再度ロードする必要なしに、ケースワークデザインのさまざまな側面を簡単に操作およびカスタマイズできます。そのような機能は次のとおりです。
    • サイズをすばやく操作する
    • つま先キックオプション
    • ドアスタイル
    • ハンドルタイプ
    • ロックオプション
    • アングルトップオプション
    • 材料オプション
    さらに、各モデルには、Revit内でモデルを操作すると動的に更新される最悪の場合の予算価格など、高レベルの情報が組み込まれています。これにより、設計者とクライアントは、お金がどこで使われているのかをすばやく理解できます。また、各モデルタイプ内には、必要に応じてより詳細な情報へのリンクがあります。このレベルの柔軟性と高レベルの情報を組み合わせることは、BIMの本来の目的です。
    仕様
    • ConstructionBody, doors, and shelves are 3/4" Thermally Fused Laminate (TFL) with industrial grade particle board. Edge banding is 1mm PVC. Options include:
      • Hanging Rod: 3/4" diameter chrome rod with end supports, located 4" down from top (minimum 20" deep locker)
      • Coat Hooks: 2 single prong chrome coat hooks in selected locations, located 4" down from top, centered on panel width, choose from left or right side panel, back panel, or back of door
      • Fixed Shelf: 1 fixed TFL shelf in White with 1mmPVC, located 9" down from top
      • Hinges: 110-degree soft close, 270 degree, 5 knuckle institutional
    技術仕様
    • Unique refSSG_Locker_Z_Door_LAM
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 32 16
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • OmniClassNumber23-19 13 13
    • OmniClassタイトルPlastic Laminate Lockers
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings