製品の公開
Cabinet Angled Leg Laminate Panel
Cabinet Angled Leg Laminate Panel

    Cabinet Angled Leg Laminate Panel

    Google翻訳”,
    プラスチックラミネートアングル脚パネル

    ベースキャビネットが使用されていない作業台を支えるために、角度付き脚パネルを使用します。作業台を支える必要がある一方で、作業者が座るためのスペースを確保したい場合に便利です。

    標準サイズ
    幅: 12インチ、15インチ、24インチ、30インチ
    深さ: 1インチ
    高さ: 29インチ、33インチ、35インチ、41インチ

    • 価格はモデルに含まれています。
    • キャビネットが不要な作業面をサポートするために使用されます。
    • バックパネルを簡単に取り付けられるように設計されています。


    Southwest Solutions Group のキャビネット製品ラインは、高い柔軟性と適応性を備え、Revit モデルはすべて実世界のモデルを反映するように構築されています。各モデルを読み込むと、さまざまなパラメータが用意され、タイプカタログを再度読み込むことなく、キャビネット設計のさまざまな側面を簡単に操作およびカスタマイズできます。汎用性を重視して設計されたこのキャビネットは、1 つの可動棚を備え、ハンドル、ドアの種類、つま先の高さを簡単にパラメータ調整できるため、あらゆるデザイン美観に完璧に適合します。Revit ソフトウェアとの互換性により、コスト見積りを動的に更新できるため、プロジェクトの予算編成と計画が合理化されます。フルエクステンションのボールベアリングスライドやソフトクローズオプションなどの高品質なハードウェアにより、あらゆる環境でスムーズな操作と機能性が保証されます。主な機能は次のとおりです。
    • サイズを素早く操作
    • つま先キックオプション
    • ドアスタイル
    • ハンドルの種類
    • ロックオプション
    • 角度付きトップオプション
    • 素材オプション
    さらに、各モデルには高度な情報が組み込まれており、Revit内でモデルを操作すると動的に更新される最悪ケースの予算価格も含まれています。これにより、設計者とクライアントは、費用がどこに費やされているかを迅速に把握できます。また、各モデルタイプには、必要に応じてより詳細な情報へのリンクが用意されています。このような柔軟性と高度な情報の組み合わせこそが、BIMの真髄です。
    仕様
    • Description
      • Our base cabinet is part of a modular casework line; a flexible and durable alternative to built-in millwork.
      • Highly customizable family with a Limited Lifetime Warranty.
      • Finished on all four sides with 2mm PVC edge banding for durability.
      • Simple parameters for choosing handles, door types, toe kicks, and more.
      • Pricing is included in the model with dynamic cost estimate updates.
      • Includes one adjustable shelf.
      Construction
      • Cabinets are constructed of 3/4" thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Uses high-quality hardware, such as full extension ball bearing slides with soft close options and concealed tool-less hinges.
      • Multiple handle pull options available.
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16" thick high-pressure laminate
      Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
    技術仕様
    • Unique refSSG_Panel_Leg_Angled_LAM
    • コレクションセットBusiness
    • コレクションAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-29
    • エディション1
    • 奥行き(inch)1
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 32 16
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • OmniClassNumber23-21 19 11 13
    • OmniClassタイトルWood Modular General Casework
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings

    対応地域

    北米