製品の公開
Locker Laminate End Panel
Locker Laminate End Panel
Locker Laminate End Panel
Locker Laminate End Panel
Locker Laminate End Panel

    Locker Laminate End Panel

    Google翻訳”,
    プラスチックラミネートロッカーエンドパネル

    このロッカーサイドパネルは当社のロッカーシステムの一部であり、一体型ベンチ付きまたは無しのモデルに対応できます。

    標準サイズ
    幅: 3/4インチ
    深さ: 16インチ、19インチ、21インチ、25インチ、32インチ、38インチ、42インチ、50インチ
    高さ: 40インチ、44インチ、58インチ、72インチ、76インチ、94インチ

    • モデルに含まれる価格
    • パネルには一体型ベンチを設置可能
    • ワークスペースやスマートなオフィスデザインに最適


    Southwest Solutions Groupのラミネートロッカー製品ラインは、高い柔軟性と適応性を備え、すべてのRevitモデルは現実世界のモデルを反映するように構築されています。各モデルを読み込むと、様々なパラメータが設定され、タイプカタログを再度読み込むことなく、収納設計の様々な側面を簡単に操作・カスタマイズできます。以下のような機能があります。
    • サイズを素早く操作
    • つま先キックオプション
    • ドアスタイル
    • ハンドルの種類
    • ロックオプション
    • 角度付きトップオプション
    • 素材オプション
    さらに、各モデルには高度な情報が組み込まれており、Revit内でモデルを操作すると動的に更新される最悪ケースの予算価格も含まれています。これにより、設計者とクライアントは、費用がどこに費やされているかを迅速に把握できます。また、各モデルタイプには、必要に応じてより詳細な情報へのリンクが用意されています。このような柔軟性と高度な情報の組み合わせこそが、BIMの真髄です。
    仕様
    • ConstructionBody, doors, and shelves are 3/4" Thermally Fused Laminate (TFL) with industrial grade particle board. Edge banding is 1mm PVC. Options include:
      • Hanging Rod: 3/4" diameter chrome rod with end supports, located 4" down from top (minimum 20" deep locker)
      • Coat Hooks: 2 single prong chrome coat hooks in selected locations, located 4" down from top, centered on panel width, choose from left or right side panel, back panel, or back of door
      • Fixed Shelf: 1 fixed TFL shelf in White with 1mmPVC, located 9" down from top
      • Hinges: 110-degree soft close, 270 degree, 5 knuckle institutional
    技術仕様
    • Unique refSSG_Panel_Locker_End_LAM
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 32 16
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • OmniClassNumber23-21 19 11 13
    • OmniClassタイトルWood Modular General Casework
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings

    対応地域

    北米