製品の公開
5 Panel Steel Art Rack
5 Panel Steel Art Rack
5 Panel Steel Art Rack

    5 Panel Steel Art Rack

    Google翻訳”,
    5パネル引き出し式アート収納ラック

    この5枚パネルの引き出し式収納ラックは、貴重な額装アート作品を保護し、保管します。各パネルは、金網パネルの両面にアート作品を収納でき、アート作品にダメージを与える可能性のある化学物質を放出しません。

    標準サイズ
    幅: 62インチ
    奥行き: 61インチ、73インチ、85インチ、97インチ
    高さ: 84インチ、96インチ、106インチ

    • 美術館や学校の美術プログラム用のパネル化された美術品保管庫。
    • 選択したモデルには価格が含まれています
    • スムーズに動く引き出し式収納パネルを5枚装備


    5枚のパネルを備えた引き出し式アート収納ラックで、大切な額装アート作品を安全に保管しましょう。このアートラックは、有害な化学物質やVOC(揮発性有機化合物)を含まない高品質の塗装仕上げが施されており、使用者と保管する繊細なアイテムの両方にとって安全な環境を実現します。その他の機能:
    • パネルは両面仕様なので、両面にアートワークを掛けることができます。
    • ラックごとに耐久性のある金網収納パネルが5枚付属
    • 床固定用に設計されています(固定金具は付属していません)
    • 簡単なセットアップのための詳細な組み立て説明書が付属しています
    仕様
    • Construction
      • Depth Options: 61", 73", 85", 97"
      • Height Options: 84", 96", 106"
      • Features five smooth-gliding pull-out panels.
      • Each art panel features a steel wire mesh for hanging prints, canvas, frames, and more.
      • All metal is coated with a non-VOC emitting powder coat that is safe for art preservation.
      • Panels are spaced 12" apart center-to-center with 10" of clearance between panels.
    技術仕様
    • Unique refSSG_Rack_Art_5_Panel_PCS
    • コレクションセットMuseum
    • コレクションPreservation, Flat File, Security
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-29
    • エディション1
    • 高さ(inch)107
    • 幅(inch)62
    • 奥行き(inch)98
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 56 29
    • MasterFormat 2014 タイトルStorage Racks
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings