製品の公開
Mini Rack Steel Shelving
Mini Rack Steel Shelving
Mini Rack Steel Shelving
Mini Rack Steel Shelving
Mini Rack Steel Shelving
Mini Rack Steel Shelving
Mini Rack Steel Shelving

    Mini Rack Steel Shelving

    Google翻訳”,
    ミニラックシステム

    このミニラック棚は、倉庫、配送センター、修理工場などの場所で製品や商品を保管できます。この棚システムは簡単に組み立てられ、産業プロジェクトに最適な追加機能となります。

    標準サイズ
    幅: 30インチ、36インチ、42インチ、48インチ
    深さ: 12インチ、15インチ、18インチ、24インチ、30インチ
    高さ: 39インチ、51インチ、75インチ、87インチ、99インチ、111インチ、123インチ

    • 倉庫、部品部門などの産業環境で製品を保管するために使用されます。
    • オープン、クローズ、または移動可能な棚ユニットとして利用可能
    • スターターまたはアドオンユニットで構成可能
    • キャスターとドアを追加するオプション


    このファミリを使用するには、Fetch アプリからプロジェクトに挿入します。プロパティ パネルの [構築] で、必要な棚の数を入力できます。すぐ下で、追加ユニットまたはスターター ユニットを選択できます。次に、開いた直立または閉じた直立の 2 つのオプションから選択します。構築中の最後の変更は、ドアとキャスターの追加です。最後に、[寸法] で、必要な幅と高さを入力し、奥行きについては 2 つのオプションから選択できます。
    仕様
    • Technical Specifications
      • Made with heavy-duty steel
      • High-quality powder coat finish in ROU 041 Beige
      • Three different configurations: Open, Closed, and Mobile shelving
      • Options to have a starter or add-on unit
    技術仕様
    • Unique refSSG_Rack_Mini_PCS
    • コレクションセットIndustrial
    • コレクションHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 56 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Storage Shelving
    • OmniClassNumber23-21 11 11 11
    • OmniClassタイトルCommercial Storage Shelves
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings