製品の公開
Rolled Blueprint Storage
Rolled Blueprint Storage
Rolled Blueprint Storage
Rolled Blueprint Storage

    Rolled Blueprint Storage

    Google翻訳”,
    ロールドブループリント用の棚

    さまざまな寸法のこの用途の広い棚ユニットを使用して、丸めたドキュメントを整理してください。棚板には、ロール紙をより適切に保管するための仕切りが付いている場合と、使用方法をカスタマイズできる仕切りが付いていない場合があります。

    標準サイズ
    幅:24 "、30"、36 "、42"、48 "
    奥行き:30 "、36"
    高さ:36 "、76"

    • 建築事務所、建設事務所、デザインスタジオでの使用に最適です
    • 利用可能なオプションには、キャスター、ワークスペース、棚の仕切りが含まれます
    • 棚板の数は、ユニットのサイズに合わせて動的に変化します
    • 主な材料:粉末被覆鋼


    当社の5DBIMブループリントストレージシステムには、次のようなさまざまなストレージオプションがあります。
    • 棚、カビ、または引き出し
    • フルハイト、作業面の高さ、またはモバイル
    • ロールまたはフラットで保管
    フラットファイルユニットを使用すると、保存したい用紙サイズを簡単に選択でき、キャビネットのサイズはそれに応じて拡大縮小されます。ユニットには、スタンドなし、6インチのトーキック、または20インチのベースのいずれかを備えた5または10の引き出しのオプションがあります。ロールブループリントとフラットファイルシェルフは、特定の方法で保管する必要がある材料の優れたソリューションとして機能します。棚板にはさまざまな寸法があり、ロールブループリントの棚板には、上部にキャスターまたはワークスペースが付いています。
    仕様
    • Cabinet
      • Vertical uprights made of 18 gauge steel.
      • Comes with flush bottom, one bottom kick plate, or 20" tall stand.
      • Units come with a closed back.
      Shelves
      • Adjustable on 1-1/2" increments
      • 450 lb. weight capacity
      • Entire unit max capacity 1500 lbs.
      • Shelf thickness: 1"
      Finish
      • Non-off-gassing powder coat.
      • See Finish Options PDF for more available color sections
    技術仕様
    • Unique refSSG_Shelves_Blueprint_Rolled_PCS
    • コレクションセットBusiness
    • コレクションAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Metal Casework
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS