製品の公開
Bins Cantilever Shelving
Bins Cantilever Shelving
Bins Cantilever Shelving
Bins Cantilever Shelving
Bins Cantilever Shelving
Bins Cantilever Shelving

    Bins Cantilever Shelving

    Google翻訳”,
    片持ちビン収納棚

    カンチレバーのビン棚は、小さな部品やツールに簡単にアクセスする必要がある場合に最適なストレージ ソリューションです。ビンまたは棚は、新鮮な部品をオペレーターの近くに保つために 10 度傾斜させることもできます。標準幅33.7インチで、標準サイズのビンにぴったりフィットします。

    標準サイズ
    幅: 24"、30"、33.7"、36"
    深さ: 13"、14"、15"、16"、17"、18"
    高さ: 42"、66"、78"、84"、90"

    • 梱包や組み立てなど、さまざまな用途に使用できます
    • 小さな部品と在庫を迅速かつ効率的に労働者に届けます
    • 棚とビンはフラットまたは傾斜して設置できます
    • オプションのアクセサリーには、トップ キャノピー、アクリル エンド パネル、およびアップ ライトが含まれます。


    小さな部品やツールに簡単にアクセスする必要がある場合、カンチレバーのビン棚は優れた保管ソリューションです。ビンまたは棚は 17 度傾斜させることができ、新鮮な部品をオペレーターの近くに置いておくことができます。棚やビンもフラットに設置できます。標準幅 33.7 インチで、標準サイズのビンにぴったりフィットします。当社の製品は、トップ キャノピー、アクリル エンド パネル、アップ ライトなどのさまざまなアクセサリでカスタマイズ可能で、プロジェクトですばやく作業するときに必要なものを簡単に見つけることができます。使用するには、モデルを配置し、必要な幅、深さ、および高さを選択します。プロパティ パネルの「構造」の下にあるオプションを使用して、シェルフとビンを変更し、追加のアクセサリを追加または削除します。
    仕様
    • Frame Construction
      • 2 vertical uprights made of 14 gauge steel
      • Uprights are 2" deep with a 1 1/4" face
      • Fully welded frame with 16 gauge sway supports
      • Standard width of 33.7" efficiently fits standard industrial storage bins
      • Shelf slots run up the entire upright at 1" intervals
      • Total weight capacity is 500 lbs for single-sided units and 1050 lbs for double-sided units
      • Base supports are seismiclly rated and include 3/8" levelers
      Bin Rail Construction
      • One piece of cold-rolled 16 gauge steel
      • Integrated mounting brackets are compatable with frame mounting points
      • Top surface enables the use of standard hanging bins
      • Slot on the face for use with wall accessories or peg board hooks
      Shelf Construction
      • Single-piece of folded 16 gauge steel
      • Front, rear, and sides are turned up 90 degrees to create a tray-like shelf
      • Shelves have integrated shelf brackets and are capable of two-position mounting
      • Shelves may be mounted level or at 17 degree slope
      Canopy Construction
      • Folded from a single piece of 18 gauge cold-rolled steel
      • Edge thickness of 3/4"
    技術仕様
    • Unique refSSG_Shelving_Cantilever_Bin_PCS
    • コレクションセットHealthcare
    • コレクションSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアルABS樹脂
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS