製品の公開
Slat-wall Gondola Display
Slat-wall Gondola Display
Slat-wall Gondola Display

    Slat-wall Gondola Display

    Google翻訳”,
    スラットウォールディスプレイシェルフ

    この多用途ゴンドラは、店舗で商品やアクセサリーを展示するために使用される小売什器です。スーパーマーケット、衣料品店、靴店、薬局などの商業施設で最もよく使用されています。商品を保管・展示するための十分なスペースを提供し、可動性と柔軟性を備えているため、必要に応じて棚の配置を変更できます。

    標準サイズ
    幅: 51インチ
    深さ: 24インチ
    高さ: 55インチ

    • ゴンドラは、小売業者が展示スペースを最適化するために探す最も人気のある選択肢の1つです。
    • これにより、製品や商品に簡単にアクセスでき、顧客は簡単に商品を選択できます。
    • このデザインはゴンドラの全長をカバーし、展示エリアを最大化し、商品を展示するのに十分なスペースを提供します。


    このスラットウォールゴンドラは、小売店や商業施設で最も一般的に使用されています。ゴンドラ棚を選ぶメリットとしては、汎用性、スペースの最適化、アクセスのしやすさ、柔軟性などが挙げられます。このファミリーを使用するには、Fetchアプリを開き、モデルをクリックしてプロジェクトに挿入します。プロパティブラウザの「施工中」で、左側または右側のハンガーを追加できます。「寸法」で「CUSTOM_Dimensions」ボックスにチェックを入れると、ニーズに合った寸法を入力できます。「CUSTOM_Dimensions」にチェックを入れると、棚の高さも調整できます。
    仕様
      • Constructed with Anchor Core board
      • This four-sided design provides a large amount of display for products
      • Shelves load capacity: 50lb. per shelf
      • Panel and shelf are 3/4" thick
      • Slat-wall accessories are sold separately
      • Adjustable shelf integration
    技術仕様
    • Unique refSSG_Shelving_Slatwall_CAR
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-06-15
    • エディション1
    • 高さ(inch)55
    • 幅(inch)51
    • 奥行き(inch)24
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 53 83
    • MasterFormat 2014 タイトルCustom Retail Furniture