製品の公開
Science Table Classroom Table
Science Table Classroom Table

    Science Table Classroom Table

    Google翻訳”,
    耐薬品性天板付き理科テーブル

    標準サイズ
    幅: 60インチ、72インチ
    深さ: 24インチ、30インチ
    高さ: 30インチ

    • 理科教室、実験室、教育環境に最適です。
    • 耐久性に優れた厚さ 1 1/4 インチの黒色耐薬品性トップを備えています。
    • オプションの 1 インチ エポキシ トップは、優れた耐熱性と耐炎性を備えています。
    • 丈夫なメープル フレームと、オプションで収納スペースを増やす 2 つのブック コンパートメントを備えています。


    サイエンステーブルコレクションは、耐薬品性が最優先される教育環境向けに、多用途で耐久性に優れたオプションを提供しています。3種類の天板バリエーションで、これらのテーブルを区別しています。
    • ラミアンテ天板 - 厚さ1.125インチのパーティクルボードを芯材とし、高圧黒色ケミカルラミネート加工を施した天板です。堅牢で多用途な天板を必要とする環境に最適です。
    • フェノール樹脂製天板 - 厚さ0.75インチのこの天板は、黒色のフェノール樹脂とセルロース繊維の複合材料で作られており、耐薬品性、耐湿性、耐摩耗性に優れています。耐久性が極めて重要な研究室に最適です。
    • エポキシトップ - プレミアム 1 インチ エポキシ樹脂トップは、優れた物理的および化学的耐性、耐熱性、耐炎性を誇り、高度な科学作業スペースに最適です。
    各テーブルは頑丈なメープル材のフレームで構築されており、しっかりとした基礎となっています。脚部ブーツとレベラーを追加することで、不均一な表面でも安定性が向上します。オプションのブックコンパートメントは、教材の収納に最適です。この製品ラインは、理科教室の厳しい要求を満たすように巧みに設計されており、教育施設を専門とする建築家や設計者向けのRevitプロジェクトにシームレスに統合できます。
    仕様
    • Construction
      • Maple Frame: Constructed of solid maple with earth-friendly UV finish.
      • Aprons: Solid maple, 13/16”D x 4 1/2”H with heavy-duty 13-gauge steel corner braces.
      • Options available with 2 book compartments.
      • Legs: Solid 2 1/4” maple legs with 5/16” hanger bolt, including leg boots and levelers.
      • Assembly: Unassembled specifications, with nuts and washers supplied.
      Table Tops
      • Laminate Tops: 1 1/4” thick particle board core with phenolic backer sheet and high-pressure black chemical laminate. 1 1/2" rounded corners.
      • Phenolic Tops: 3/4” thick black phenolic resin and cellulose fiber composite, high resistance to chemicals, humidity, and abrasions.
      • Epoxy Tops: Optional 1” epoxy resin top with 1/8” beveled edge, providing maximum physical and chemical resistance, as well as heat and flame resistance.
      Technical Specifications
      • Shipping Class: Frames: Density Based Class, Tops: 70.
      • Max. of 10 tables to a pallet, pallet weight: 65 lbs.
      • Epoxy tops require adhesive or silicone for attachment; screws not recommended.
    技術仕様
    • Unique refSSG_Table_Science_Book_Compartment_HRW
    • コレクションセットEducation
    • コレクションFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)30
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具