製品の公開
Wardrobe Residential Furniture
Wardrobe Residential Furniture
Wardrobe Residential Furniture

    Wardrobe Residential Furniture

    5つ星のうち4.84.8(16 レビュー)
    Google翻訳”,
    寝室のワードローブ

    この汎用ワードローブは、衣類やその他の個人的なアイテムを目につかないように保管します。寝室のワードローブは、住宅環境に最適な追加アイテムです。

    標準サイズ
    幅: 36" - 72"
    深さ: 24" - 30"
    高さ: 60インチ - 72インチ

    • ワードローブはオーク無垢材で作られています
    • 引き出しと衣類を掛けられるオープンクローゼットエリア付き


    Fetch の汎用住宅用家具ファミリーは、Fetch に期待される高品質の構造と機能を維持しながら、現実世界の製品の代わりに簡単に使用できる柔軟で魅力的なモデルになるように設計されています。設計開発段階のデザイナーや、一般的な家具や機器の種類をモデルに取り入れたいと考えている学生に最適です。各ファミリーでは、幅、奥行き、高さを最も近い整数インチに調整できるため、希望のサイズにすることができます。ADD_Headboard、ENTER_Number of Drawers などの追加オプションや同様のパラメーターは、プロパティ ブラウザーの Construction カテゴリにあります。パラメーター名の先頭のプレフィックスから、使用方法がわかります。すべての Fetch 汎用モデルには、ほとんどすべてのレンダリング エンジンで簡単に実行できる高品質の PBR テクスチャが含まれています。別のマテリアルでモデルを視覚化するには、MAT_Laminate パラメーターに新しい仕上げ材を入力します。
    仕様
      • Constructed in solid oak with a clear varnish finish
      • Optionally wrapped with a wood or plastic laminate
      • Available with 4 drawers and an open closet cabinet
    技術仕様
    • Unique refSSG_Wardrobe_LAM
    • コレクションセットEducation
    • コレクションCollege Student Furniture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-21
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 58 00
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Furniture
    • OmniClassNumber23-21 23 19
    • OmniClassタイトルResidential Bedroom Furniture