製品の公開
Armorer's Weapon Steel Workstation
Armorer's Weapon Steel Workstation
Armorer's Weapon Steel Workstation
Armorer's Weapon Steel Workstation

    Armorer's Weapon Steel Workstation

    Google翻訳”,
    甲冑師の作業台

    甲冑師の主な作業台は、武器を維持するために銃器、工具、部品を整理しておくのに最適です。これらの柔軟なベンチには、ニーズに合わせてワークステーションを完全にカスタマイズするための複数のオプションのペグボードストレージアクセサリが付属しています。

    標準サイズ
    幅:60 "、72"、84 "
    奥行き:30 "
    高さ:72 "、84"

    • 武器および銃器のメンテナンスのための法執行機関および軍事施設向けに設計されています
    • 3つのベンチ幅で利用可能:標準の60"および72"はリクエストに応じて84"でも利用可能
    • 2つの標準的な高さで利用可能:座っているテーブルの高さ30 "(72"全高)と立位テーブルの高さ42 "(84"全高)
    • 30 "深さの作業面(全体の深さ33")


    甲冑師の作業台は、武器の修理とメンテナンスのために設計された頑丈な鋼構造で構築されています。この柔軟なベンチは、ニーズを満たすように設計されており、棚、ライフルショットガンラック、ピストルクレードル、ツール、パーツビンなどの複数のオプションのペグボードストレージアクセサリが付属しています。また、3つのスタイリッシュで耐久性のある作業面、粉末コーティング、ステンレス鋼、または肉屋ブロックで利用できます。
    仕様
      • Constructed with heavy-duty steel work surface supports
      • Fully welded heavy-duty 14-guage framing with 11-gauge reinforcements and supports
      • Comes with a 1" adjustable heights for back panel components
      • Adjustable leveling glides
      • Two standard heights: 72" sitting height and a 84" standing height
      • Made in the USA
    技術仕様
    • Unique refSSG_Workbench_Gun_PCS
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-05
    • エディション1
    • 奥行き(inch)30
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS