製品の公開
Workbench Residential Furniture
Workbench Residential Furniture
Workbench Residential Furniture

    Workbench Residential Furniture

    Google翻訳”,
    ワークベンチ

    この汎用作業台は、特に工具を使って作業するための頑丈なスペースを提供します。家庭で大工や整備士が手作業を行うために使用します。作業器具を固定したり吊り下げたりするためのペグボードも付いています。

    標準サイズ
    幅: 48インチ、54インチ、60インチ、66インチ、72インチ、78インチ、84インチ、90インチ、96インチ
    深さ: 24インチ、30インチ、36インチ
    高さ: 34インチ、36インチ、38インチ

    • ワークスペースをより効率的かつ整理されたものにする
    • 下部に収納スペースがあり、上部の背面パネルには作業工具を掛けることができます。


    Fetch の汎用住宅用家具ファミリーは、Fetch に期待される高品質の構造と機能を維持しながら、現実世界の製品の代わりに簡単に使用できる柔軟で魅力的なモデルになるように設計されています。設計開発段階のデザイナーや、一般的な家具や機器の種類をモデルに取り入れたいと考えている学生に最適です。各ファミリーでは、幅、奥行き、高さを最も近い整数インチに調整して、希望のサイズにすることができます。ADD_Headboard、ENTER_Number of Drawers などの追加オプションや同様のパラメーターは、プロパティ ブラウザーの Construction カテゴリにあります。パラメーター名の先頭のプレフィックスから、使用方法がわかります。すべての Fetch 汎用モデルには、ほとんどすべてのレンダリング エンジンで簡単に実行できる高品質の PBR テクスチャが含まれています。別のマテリアルでモデルを視覚化するには、MAT_Laminate パラメーターに新しい仕上げ材を入力します。
    仕様
      • Made out of solid oak with an optional laminate finish
      • Laminated with clear varnish for the finish and powdered coat for the back panel
      • Back panel at the top that can be removed as needed
    技術仕様
    • Unique refSSG_Workbench_LAM
    • コレクションセットEducation
    • コレクションCollege Student Furniture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-21
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 58 00
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Furniture
    • OmniClassNumber23-21 23 00
    • OmniClassタイトルResidential Furniture and Equipment

    対応地域

    北米