製品の公開
Work Surface Steel Workstation
Work Surface Steel Workstation
Work Surface Steel Workstation
Work Surface Steel Workstation
Work Surface Steel Workstation
Work Surface Steel Workstation
Work Surface Steel Workstation

    Work Surface Steel Workstation

    Google翻訳”,
    基本的なワークステーション

    このシンプルなワークステーションは、さまざまな作業面の素材とストレージ ソリューションを備えており、ほぼすべての環境で使用および構成できます。

    標準サイズ
    幅: 24インチ、30インチ、36インチ、42インチ、48インチ、54インチ、60インチ、66インチ、72インチ、78インチ、84インチ、90インチ、96インチ
    奥行き: 24インチ、30インチ、36インチ、42インチ、48インチ
    高さ: 30インチ、36インチ、42インチ

    • ほぼあらゆる環境で使用可能:オフィス、ワークショップ、組み立てステーションで人気
    • モデルにはカウンター下のケースワークの複数の構成が含まれています
    • 作業面は、ラミネート、エポキシ、ブッチャーブロック、またはステンレス鋼の交換可能な素材を使用しています。


    ワークステーションは柔軟性の高さで知られており、豊富なアクセサリーにより、ほぼあらゆる業界で理想的な使用が可能です。シンプルなデザインとほぼ無限のアクセサリーにより、このワークベンチはスペースのニーズに合わせて柔軟に調整できます。低い棚、カウンター下の収納ソリューション、またはアクセサリーなしからお選びいただけます。カウンタートップは、ラミネート、ブッチャーブロック、ステンレススチールなど、お客様のニーズに合わせて様々な素材からお選びいただけます。
    仕様
      • Fully welded steel frame
      • Standard duty (1 1/2" HSS steel) supports up to 1000 lbs, Heavy duty (2" HSS steel) supports up to 1500 lbs.
      • Foot options include levelers, casters, and anti-vibration selections.
      • Interior configuration ranges from ful and half shelves, to casework solutions
      • Variety of countertop options: laminate, epoxy, butcher block, and stainless steel
      • Works with a variety of accessories including monitor mounts, power strips, cable management grommets, and more
      • 16 powder coat finish options
      • Custom sizes, configurations, and accessories are available upon request
      • Made in the USA
    技術仕様
    • Unique refSSG_Workstation_Basic_PCS
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture