製品の公開
Industrial Workstation Hutch Industrial Furniture
Industrial Workstation Hutch Industrial Furniture

    Industrial Workstation Hutch Industrial Furniture

    Google翻訳”,
    産業用ワークステーションハッチ

    産業用ワークステーションは、作業組織を改善することで作業生産性を向上させます。この製品は、組み立て、製造、梱包、出荷などのさまざまな作業に使用できます。

    標準サイズ
    幅: 36インチ、48インチ、54インチ、60インチ
    深さ: 24インチ、27インチ、30インチ
    高さ: 40インチ

    • 工業用スペースでの使用
    • アイテムを整理しておく
    • 幅広いカスタマイズ可能な機能を搭載


    このワークステーションは、より良い保管と利用のために、さまざまなユーザーフレンドリーなオプションを提供します。このファミリを使用するには、Fetch アプリからプロジェクトに挿入し、モデルをクリックします。寸法のプロパティ ブラウザで、希望の幅と奥行きを入力します。構造の下で、ユーザーはスプール ホルダー、棚、缶、プラスチック ビン ホルダーなどのさまざまなアクセサリを追加できます。さらに、ワークステーションのドアを開閉したり、照明器具を追加したりできます。ファイン モードをオンにすると、照明器具が表示されます。ユーザーは、素材と仕上げから、テーブル トップの素材を積層木材、塗装鋼、プラスチック ラミネート、ステンレス鋼に変更することもできます。
    仕様
      • Manufactured with steel
      • Finished in a high-quality powder coat with one of the 20 different Rousseau color options
      • Table top material is changeable to four different options
      • Comes with a wide range of accessories
      • Includes pull down door and light fixture
      • Comes with a centrally keyed lock
      • Available in a range of widths and depths
    技術仕様
    • Unique refSSG_Workstation_Industrial_Hutch_PCS
    • コレクションセットIndustrial
    • コレクションHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-22
    • エディション1
    • 高さ(inch)40
    • 幅(inch)36485460
    • 奥行き(inch)242730
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルOffice Furniture
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings