製品の公開
Column Based Powder Coated Steel Workstation
Column Based Powder Coated Steel Workstation
Column Based Powder Coated Steel Workstation
Column Based Powder Coated Steel Workstation
Column Based Powder Coated Steel Workstation
Column Based Powder Coated Steel Workstation
Column Based Powder Coated Steel Workstation
Column Based Powder Coated Steel Workstation

    Column Based Powder Coated Steel Workstation

    Google翻訳”,
    粉末被覆鋼カラムベースのラボワークステーション

    ラボワークステーションシステムのRevitファミリには、オプションのパラメータとして、各ユニット内のこの製品ラインに必要なすべての機器と使用可能なアクセサリが含まれています。

    標準サイズ
    幅:24 "、30"、36 "、42"、48 "、54"、60 "、66"、72 "、78"、84 "、90"、96 "
    奥行き:24 "、30"、36 "
    高さ:36 "、54"、84 "

    • ヘルスケア、科学、技術ラボに最適な無料のRevitファミリーラボステーション
    • 片面または両面構成
    • 金属製の棚は、作業面の上または下に取り付けることができます
    • 滑らかなボールベアリンググライドを備えたロック可能な金属製引き出し
    • パワードバックスプラッシュはULリストに記載されており、内蔵のサーキットブレーカーで切り替えられます
    • デュアルチャネルユーティリティレースウェイは、電気配線、空気およびガスライン、ケーブルの整然とした分離された管理を促進します
    • アクセサリは、オプションのパラメータとしてRevitファミリ内で利用できます-アクセサリファミリをダウンロードしなくても、仕様に合わせて簡単に選択できます


    モジュラーラボワークプレースシステムは、変化するニーズを念頭に置いて設計された、合理化された列ベースのシステムです。幅広いコンポーネントに対して無限の高さ調整機能を提供します。そして、ほぼ無限の再構成の可能性。このケースワークは、ヘルスケア、研究開発、軽い製造と組み立て、ハイテク、テスト操作、および科学技術ラボに最適です。ヘルスケアおよびラボのRevitモデルは無料で使用でき、プロジェクト情報を合理化するために5D BIMに組み込まれており、ジョブの完了に必要なやり直しの量を減らすのに役立ちます。
    仕様
    • Standard Workstation
      • Rated for 1000 lbs.
      • Worksurface rated for 700 lbs.
      • Shelving rated for 150 lbs., with optional 500 lbs.
      • Power, data and services can be placed in columns
      • Infinitely height adjustable
      • Variety of optional casters available
      Wide Column Workstation
      • Rated for 1750 lbs.
      • Worksurface rated for 1000 lbs.
      • Shelving rated for 150 lbs., with optional 500 lbs.
      • Wide channel design for easy placement of significant power, data, and service elements in columns
      • Infinitely height adjustable
      • Variety of optional casters available
    技術仕様
    • Unique refSSG_Workstation_Lab_PCS
    • コレクションセットEducation
    • コレクションFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 35 53
    • MasterFormat 2014 タイトルLaboratory Casework
    • OmniClassNumber23-21 19 15 25
    • OmniClassタイトルLaboratory Specialty Casework
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings