製品の公開
Medical Lab Steel Workstation
Medical Lab Steel Workstation
Medical Lab Steel Workstation
Medical Lab Steel Workstation

    Medical Lab Steel Workstation

    Google翻訳”,
    医療検査ワークステーション

    標準サイズ
    幅: 72インチ
    深さ: 30インチ
    高さ: 56 1/4インチ

    • 臨床工学および医療研究室に最適です。
    • コンセントが10個備わっており、十分な電源を確保できます。
    • お好みの素材を選べる 30 インチ x 72 インチの作業面を備えています。
    • ユニークな 40 インチのフットレストと複数の引き出しの組み合わせが含まれています。


    幅72インチ、高さ56.25インチ、奥行き30インチの寸法のこのワークステーションは、さまざまな用途に十分なスペースを提供します。30インチ x 72インチのプラスチックラミネート作業面と12インチ x 72インチの棚が特徴で、耐久性とメンテナンスのしやすさを保証します。このワークステーションは、4つの引き出しと3つの引き出しを備えた2つのベースキャビネットを備えており、豊富な収納オプションを提供します。また、40インチのフットレスト、36インチのエプロン引き出し、5つのアース付き15Aコンセントを備えた棚受けも含まれており、これらはすべて効率的なワークフロー管理に不可欠です。照光式コンビネーションロッカースイッチは、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。安全性と利便性を重視して設計されたこのワークステーションは、医療研究室の高い要求に応えて、10個の電源コンセントと電源コードを備えています。粉体塗装のスチール製コンポーネントとオプションのカスタムペイントカラーまたはステンレススチール仕上げにより、このワークステーションは実用的なニーズを満たすだけでなく、さまざまなデザインの美観を引き立てます。臨床工学部門に最適で、精度と組織化が最も重要となる信頼できる選択肢です。
    仕様
    • Construction:
      • 72" width, 56.25" height (depending on worksurface thickness), 30" depth
      • Plastic laminate work surface: 30" x 72" x 1 1/4"
      • Base cabinets: One 15" wide four-drawer, one 15" wide three-drawer
      • 40" Foot Rest
      • 15"-36" Apron Drawer
      • Two 2" Apron Fillers
      • Two 12"-24" tall Shelf Supports (16" shown) with 5 grounded 15A outlets and illuminated rocker switch
      • 12" x 72" Shelf
      • Two 4" x 72" Back Guards
      Electrical Requirements:
      • Voltage: 120 volts
      • Frequency: 60 Hz
      • Phase: Single
      • 10 electrical outlets with one power cord
      Utility Requirements:
      • No compressed air, water, steam, gases, or vacuum required
      Finish Options:
      • Powder coated steel components
      • Custom paint color matching available
      • Available finishes: Nitro Blue, Black, Profile Gray, Electric Blue, Putty, Gunmetal Gray, Driftwood, Slate Gray, Beige, Eggshell, SF Yellow, Bright Red, Thermal Red, Emerald Green, Woodland Brown
      Work Surface Material Options:
      • Black Phenolic Resin
      • Black or Gray Epoxy Resin
      • Hardwood Butcher Block
      • Laminate with PVC or matching laminate edgebanding
      • Stainless Steel
      • Powder coated steel
      • Resinwood
    技術仕様
    • Unique refSSG_Workstation_Medical_PCS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-22
    • エディション1
    • 幅(inch)72
    • 奥行き(inch)30
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアルラミネート
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 56 53
    • MasterFormat 2014 タイトルLaboratory Furniture
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings