製品の公開
Public Safety Steel Workstation
Public Safety Steel Workstation
Public Safety Steel Workstation
Public Safety Steel Workstation
Public Safety Steel Workstation
Public Safety Steel Workstation
Public Safety Steel Workstation

    Public Safety Steel Workstation

    Google翻訳”,
    基本ワークステーション - 公共安全

    このワークステーションには、公共の安全と法執行のアプリケーション向けに設計された複数の統合ストレージ ソリューションが含まれています。

    標準サイズ
    幅: 24インチ、30インチ、36インチ、42インチ、48インチ、54インチ、60インチ、66インチ、72インチ、78インチ、84インチ、90インチ、96インチ
    深さ: 24インチ、30インチ、36インチ、42インチ、48インチ
    高さ: 30インチ、36インチ、42インチ

    • 法執行機関の研究室や作業エリア向けに設計された、ファイルと大型収納引き出しオプションを備えたシンプルなワークステーション
    • ワークトップの材質オプションには、ブッチャーブロック、ラミネート、エポキシ、ステンレス鋼などがあります。
    • キャスター付きまたは水平調整脚付きの固定式


    このファミリは、法執行機関の研究所や作業エリアの用途に特化して設計されています。非反応性のワークトップ表面は、証拠の調査や、ノートパソコンや携帯電話などの電子機器の作業に最適です。ワークトップの下の収納オプションは、警官や技術者がツール、機器、書類を保管するのに十分なスペースを提供するように設計されています。このファミリを使用するには、Fetch アプリからプロジェクトに挿入し、プロパティ ウィンドウのパラメータを使用してワークステーションの全体的な幅、奥行き、高さを選択します。収納引き出し、テーブル脚、キャスターのその他の構成オプションは、建設カテゴリにあります。ワークトップの材質は、材質と仕上げカテゴリのパラメータを使用して変更できます。
    仕様
      • Fully welded steel frame
      • Standard duty (1 1/2" HSS steel) supports up to 1000 lbs, Heavy duty (2" HSS steel) supports up to 1500 lbs.
      • Foot options include levelers, casters, and anti-vibration selections.
      • Interior configuration ranges from ful and half shelves, to casework solutions
      • Variety of countertop options: laminate, epoxy, butcher block, and stainless steel
      • Works with a variety of accessories including monitor mounts, power strips, cable management grommets, and more
      • 16 powder coat finish options
      • Custom sizes, configurations, and accessories are available upon request
      • Made in the USA
    技術仕様
    • Unique refSSG_Workstation_Public_Safety_PCS
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-12-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture