製品の公開
Worktop Powder Coated Steel Workstation
Worktop Powder Coated Steel Workstation

    Worktop Powder Coated Steel Workstation

    Google翻訳”,
    パウダーコーティングされたスチールワークステーションワークトップ

    ワークステーションワークトップは、厚さ1インチ、左端、右端、または両端に長さ1インチの有無にかかわらず、4つの素材で利用でき、上部の長さを支柱の外側と同じに延長します。

    標準サイズ
    幅:24 "、30"、36 "、42"、48 "、54"、60 "、66"、72 "、78"、84 "、90"、96 "
    奥行き:24 "、30"、36 "
    高さ:18 "-35"

    • ヘルスケア、科学技術ラボに最適
    • 4つの材料で利用可能
    • オプションの1"余分な長さで、表面を延長して柱と均一にします


    モジュラーラボワークプレースシステムは、変化するニーズを念頭に置いて設計された、合理化された列ベースのシステムです。幅広いコンポーネントに対して無限の高さ調整機能を提供します。そして、ほぼ無限の再構成の可能性。このケースワークは、ヘルスケア、研究開発、軽い製造と組み立て、ハイテク、テスト操作、および科学技術ラボに最適です。ヘルスケアおよびラボのRevitモデルは無料で使用でき、プロジェクト情報を合理化するために5D BIMに組み込まれており、ジョブの完了に必要なやり直しの量を減らすのに役立ちます。
    仕様
    • Standard Workstation
      • Rated for 1000 lbs.
      • Worksurface rated for 700 lbs.
      • Shelving rated for 150 lbs., with optional 500 lbs.
      • Power, data and services can be placed in columns
      • Infinitely height adjustable
      • Variety of optional casters available
      Wide Column Workstation
      • Rated for 1750 lbs.
      • Worksurface rated for 1000 lbs.
      • Shelving rated for 150 lbs., with optional 500 lbs.
      • Wide channel design for easy placement of significant power, data, and service elements in columns
      • Infinitely height adjustable
      • Variety of optional casters available
    技術仕様
    • Unique refSSG_Workstation_Worktop
    • コレクションセットEducation
    • コレクションFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 35 53
    • MasterFormat 2014 タイトルLaboratory Casework
    • OmniClassNumber23-21 19 15 25
    • OmniClassタイトルLaboratory Specialty Casework
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings