製品の公開
Seinäkiinnitteinen hylly 900x300, 5-hyllytasoa

Seinäkiinnitteinen hylly 900x300, 5-hyllytasoa

Google翻訳”,
適切な壁掛け棚システムは、調整ストリップ、ブラケット、スチール棚で構成されています。パーツはホワイト(-21)とシルバーグレー(-38)でご用意しています。パブリックストレージに適した棚システムを適用します。このシステムには、ドローバー、ワイヤーシェルフ、穴あきバッキング、ツールフック、ハンガー、ハンガーレールも用意されています。このシステムには、自立型の棚も含まれています。
技術仕様
  • Unique ref1110035F
  • コレクションセットHyllyjärjestelmät
  • コレクションTeräshyllyt
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-04-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2000
  • 幅(mm)940
  • 奥行き(mm)315
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
  • 設計国フィンランド
  • 製造国フィンランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56