製品の公開
Wall mounted shelf 600x400 with 3 shelves extension unit

Wall mounted shelf 600x400 with 3 shelves extension unit

Google翻訳”,
Sovellaウォールシェルフシステムには、支柱、ブラケット、スチール棚が含まれます。パーツは、ホワイト(-21)とシルバーエフェクト(-38)で塗装されたパウダーで利用できます。 Sovellaウォールシェルフシステムは、耐久性と耐荷重の観点から、公共スペースでの保管に対する高い要求に応えます。さまざまなワイヤーシェルフ、引き出しバスケット、クロスレール、ラック、穴あきパネル、フックが用意されており、相互に互換性があります。システムには、自立型ユニットも含まれています。
技術仕様
  • Unique ref111014E
  • コレクションセットWall systems
  • コレクションSteel shelves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-04-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1000
  • 幅(mm)620
  • 奥行き(mm)415
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
  • 設計国フィンランド
  • 製造国フィンランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56