Unique ref.: | SPM-ESCORT-DUO |
---|---|
ブランド名: | SPM |
製品ファミリー: | Main courante |
製品グループ: | Pare-choc |
公開日: | 2019-06-20 |
改訂バージョン: | 2 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
製品URL: | http://www.spm.fr/produits/liste-produits-protection-murale-mains-courante... |
---|---|
設置方法: | http://www.spm.fr/media/27-spm-website/vl/doc-techniques-divers/gmo-escort... |
COBie商品データシート: | |
製品認証: | |
技術説明: | http://www.spm.fr/media/27-spm-website/vl/presentation-integrale/escortduo... |
説明ビデオ: | |
GTINコード: |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/spm/product/spm-escort-duo
主なマテリアル: | PVC |
---|---|
副マテリアル: | PVC |
デザイン: | France |
製作国: | France |
BIMobject カテゴリー: | 建設 - 手すり |
---|---|
IFC分類: | Railing |
Uniclass 1.4 コード: | L4422 |
Uniclass 1.4 詳細: | Hand rails, grab rails |
Uniclass 2.0 コード: | PR-64-36 |
Uniclass 2.0 詳細: | Handrails |
Uniclass 2015 コード: | Pr_25_30_36 |
Uniclass 2015 詳細: | Handrails |
NBS Reference コード: | 64-36 |
NBS Reference 詳細: | Handrails |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 26 16.16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Protective Corridor Handrails |
OmniClass Number: | 23-17 25 13 |
OmniClass Title: | Handrails |
CSI UniFormat II Code: | C1030 |
CSI UniFormat II Title: | Fittings |
名前 | 値 |
---|---|
Colour | Yellow ; Beige ; Orange ; Red ; Violet ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black |
Height | — 900 mm |
Installation Method | Spacer fixing |
Material | PVC |
Rail Height | 150 mm |
Shape | Round |
Thickness | 2 mm |
Width | 40 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Colour | Yellow ; Beige ; Orange ; Red ; Violet ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black |
Material | PVC |
Shape | Round |
BIMobject®