製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
sterlingplumbing/products/8dec67a2-a0a7-417e-8444-5da4e76c1ac1
ホーム
カテゴリー
サニタリー
トイレ
Windham™ 14" Rough-in Round-Front Toilet with Pro Force® Technology, 1.28 gpf
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Sterling Plumbing
フォロー
Windham™ 14" Rough-in Round-Front Toilet with Pro Force® Technology, 1.28 gpf
Google翻訳”,
原文を見る
Windham™トイレは、卓越した性能を発揮するように設計されており、機能性とスタイルを考慮して設計されています。ガラス質の陶磁器構造と節水フラッシュは、永続的な価値を備えた信頼できるパフォーマンスを意味します。
グレードAのガラス質の陶磁器で作られており、硬くて光沢のある仕上がりの耐久性のある非多孔質製品を提供します
フラッシュごとに1.28ガロンの水を使用します。今日の厳しい節水基準を満たしています
最適化されたサイフォニックフラッシュアクションは、大量の廃棄物の除去を最大化します。 1回のフラッシュパフォーマンス
大きな9"x8"の水面がボウルを清潔に保ち、臭いを減らします
ラウンドフロントボウルはより少ないスペースを必要とします
3本ボルトクイックコネクト設置システム
ASME A.112.19.2/CSA全国コンセンサス基準に準拠
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
sterling-402078
コレクションセット
Water Operated Water Closets
コレクション
Windham™
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2017-01-25
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.sterlingplumbing.com/detail?productNumber=402078
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - トイレ
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
ダウンロード
Sterling Plumbing
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
ダウンロード
Sterling Plumbing
Ensemble™ 60, Series 7223, 60" x 34" x 75-3/4" Curve Alcove Shower
ダウンロード
Sterling Plumbing
Ensemble™ 60, Series 7213, 60" x 34" x 75-3/4" Tile Alcove Shower
ダウンロード
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7110, 60" x 36" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
ダウンロード
Sterling Plumbing
Accord® Smooth Series 7124, 60" x 30" x 72" Bath/Shower
ダウンロード