製品の公開
Ensemble™ 60, Series 7213, 60" x 34" x 75-3/4" Tile Alcove Shower
Sterling Plumbing

Ensemble™ 60, Series 7213, 60" x 34" x 75-3/4" Tile Alcove Shower

Google翻訳”,
頑丈なVikrell®素材で作られた60"シャワー、モジュラー4ピース設計は、コーナーや出入り口を簡単に移動します。舌と溝のインターロッキングジョイントは、シームレスな外観を形成し、設置を簡素化します。リアルな6" x 6 "タイル壁サラウンド、耐久性のある光沢のある仕上げは、滑らかで光沢のある表面を提供します。便利な棚は、たっぷりとした収納を提供し、シェービングレッジ/フットレストは快適さのために追加され、10年間の消費者/3年間の商業限定保証

  • 60"シャワーモジュール
  • 強度、耐久性、そして長持ちする美しさのために固体のVikrell素材から作られています
  • モジュラー設計により、コーナーや出入り口を簡単に移動できます
  • リアルな6"x6"タイル壁サラウンド
  • 便利な棚はたっぷり収納できます
  • 快適さのために追加されたシェービングレッジ/フットレスト
  • 耐久性のある光沢仕上げにより、滑らかで光沢のある表面が得られ、お手入れも簡単です。
  • 10年間の消費者/3年間の商用限定保証
  • ANSIZ124.1.2およびCSAB45.1国家コンセンサス規格に準拠しています
技術仕様
  • Unique refsterling-72130100
  • コレクションセットShowers
  • コレクションEnsemble
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-25
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー