製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
sterlingplumbing/products/c1da193f-0ed0-447a-acf0-c0ae242f4898
ホーム
カテゴリー
サニタリー
バスルーム・スパ
Performa™, Series 7104, 60" x 29" x 75-3/4" Bath/Shower Unit, Right-Hand Drain
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Sterling Plumbing
フォロー
Performa™, Series 7104, 60" x 29" x 75-3/4" Bath/Shower Unit, Right-Hand Drain
Google翻訳”,
原文を見る
頑丈なVikrell®素材で作られた4ピースのモジュラーPerformaバス/シャワーは、お手入れが簡単で魅力的です。滑らかな壁とアクリルのタオルハンガーは、これを私たちの最も人気のあるユニットの1つにしています。
15インチのエプロンでデザイン
強度、耐久性、そして長持ちする美しさのために固体のVikrell素材から作られています
モジュラー設計により、コーナーや出入り口を簡単に移動できます
取り付けを完了するには、垂直壁と水平壁の両方の継ぎ目にコーキングが必要です
耐久性のある光沢仕上げにより、滑らかで光沢のある表面が得られ、お手入れも簡単です。
後ろの壁にアクリルタオルハンガーが含まれています
ANSIZ124.1.2およびCSAB45.1国家コンセンサス規格に準拠しています
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
sterling-71040120
コレクションセット
Bath/Shower Units
コレクション
Performa
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2018-04-01
エディション
1
高さ(inch)
76.5
幅(inch)
60
奥行き(inch)
30
リンク
リンク
製品のURL
http://www.sterlingplumbing.com/detail?productNumber=71040120
インストール手順
https://resources.kohler.com/plumbing/sterling/pdf/1156428_2.pdf
技術説明
https://resources.kohler.com/plumbing/sterling/pdf/71040120_spec.pdf
関連
関連
主なマテリアル
繊維ガラス
設計国
アメリカ合衆国
製造国
アメリカ合衆国
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - バスルーム・スパ
Uniclass2015コード
Pr_40_20_06_08
Uniclass2015詳細
Baths
MasterFormat 2014 コード
22 41 19
MasterFormat 2014 タイトル
Residential Bathtubs
OmniClassNumber
23-31 15 00
OmniClassタイトル
Bathtubs
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
ダウンロード
Sterling Plumbing
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
ダウンロード
Sterling Plumbing
Roll-In Shower Series 6206, 63-1/4" x 39-3/8" x 72" Shower Stall With Grab Bars
ダウンロード
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain
ダウンロード
Sterling Plumbing
Ensemble™ 60, Series 7223, 60" x 34" x 75-3/4" Curve Alcove Shower
ダウンロード
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Left-Hand Drain
ダウンロード