製品の公開
Performa™ AFD, Series 7104, 60" x 29" Bath - Left-hand Drain
Sterling Plumbing

Performa™ AFD, Series 7104, 60" x 29" Bath - Left-hand Drain

Google翻訳”,

しっかりとしたVikrell ©素材で作られたSterlingによるPerforma(TM)のすっきりとしたシンプルなデザインは、さまざまな装飾と簡単に調和するリラックスできる広々としたバスを提供します。高光沢仕上げは、お手入れが簡単な光沢のある外観を提供します。

技術仕様
  • Unique refsterling-71041112
  • コレクションセットBathtubs
  • コレクションPerforma
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日1918-04-03
  • エディション1
  • 高さ(inch)18.5
  • 幅(inch)60
  • 奥行き(inch)29
関連
  • 主なマテリアルその他
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
  • Uniclass2015詳細Baths
  • MasterFormat 2014 コード22 41 19
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
  • OmniClassNumber23-31 15 00
  • OmniClassタイトルBathtubs