製品の公開
Ensemble™, Series 7111, 60" x 42" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
Sterling Plumbing

Ensemble™, Series 7111, 60" x 42" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain

Google翻訳”,
きれいにするグラウトラインのないタイルの伝統的な外観。頑丈なVikrell®素材で作られたこの4ピースのモジュラーデザインのバス/シャワーは、簡単なメンテナンスと十分な保管を提供します。

  • 少し幅が広く、快適さが増します
  • 16インチのエプロンでデザイン
  • 強度、耐久性、そして長持ちする美しさのために固体のVikrell素材から作られています
  • モジュラー設計により、コーナーや出入り口を簡単に移動できます
  • リアルなタイル壁サラウンドは、ゆったりとした収納スペースのために成形された棚を備えています
  • 耐久性のある光沢仕上げにより、滑らかで光沢のある表面が得られ、お手入れも簡単です。
  • 一体型のバックサポートとアームレストが完全な快適さを提供
  • ANSIZ124.1.2およびCSAB45.1国家コンセンサス規格に準拠しています
技術仕様
  • Unique refsterling-71110120
  • コレクションセットBath/Shower Units
  • コレクションEnsemble
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-25
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ

対応地域

北米
アメリカ合衆国