製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
sterlingplumbing/products/05137875-264a-493d-a9d9-4bab649cc5d4
ホーム
カテゴリー
サニタリー
バスルーム・スパ
Ensemble™ Series 7112 60" x 32" Bath - Left-Hand Drain
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Sterling Plumbing
フォロー
Ensemble™ Series 7112 60" x 32" Bath - Left-Hand Drain
Google翻訳”,
原文を見る
なめらかな人間工学に基づいたデザインを提供するSterlingのEnsemble™バスは、アームレストが組み込まれ、体の自然な曲線に完全にフィットする輪郭の背もたれで、最大限の快適さを提供します。頑丈なVikrell®素材の構造と高光沢仕上げにより、汚れ、欠け、引っかき傷に強いです。
追加の快適さのための非常に深い入浴
18インチのエプロンでデザイン
強度、耐久性、そして長持ちする美しさのために固体のVikrell素材から作られています
耐久性のある光沢仕上げにより、滑らかで光沢のある表面が得られ、お手入れも簡単です。
一体型エプロン付きのなだらかな傾斜バス
2 "ウェインスコットにより、バスデッキの上にタイルを設置できます
ANSIZ124.1.2およびCSAB45.1国家コンセンサス規格に準拠しています
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
sterling-71121110
コレクションセット
Bath/Shower Units
コレクション
Ensemble
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2017-01-25
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.sterlingplumbing.com/detail?productNumber=71121110
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - バスルーム・スパ
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
ダウンロード
Sterling Plumbing
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
ダウンロード
Sterling Plumbing
Ensemble™ 60, Series 7223, 60" x 34" x 75-3/4" Curve Alcove Shower
ダウンロード
Sterling Plumbing
Ensemble™ 60, Series 7213, 60" x 34" x 75-3/4" Tile Alcove Shower
ダウンロード
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7110, 60" x 36" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
ダウンロード
Sterling Plumbing
Accord® Smooth Series 7124, 60" x 30" x 72" Bath/Shower
ダウンロード