製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
sterlingplumbing/products/c7c952ed-a702-4898-a48e-858bfd24ba2a
ホーム
カテゴリー
サニタリー
バスルーム・スパ
Ensemble™ AFD Series 7112 60" x 32" Bath - Left-Hand Drain
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Sterling Plumbing
フォロー
Ensemble™ AFD Series 7112 60" x 32" Bath - Left-Hand Drain
Google翻訳”,
原文を見る
なめらかな人間工学に基づいたデザインを提供するSterlingのEnsemble™バスは、アームレストと体の自然な曲線に完全にフィットする輪郭の背もたれを備え、最大限の快適さを提供します。頑丈なVikrell®素材の構造と高光沢仕上げにより、汚れ、欠け、引っかき傷に強いです。
追加の快適さのための非常に深い入浴
20インチのエプロンでデザイン
強度、耐久性、そして長持ちする美しさのために固体のVikrell素材から作られています
耐久性のある光沢仕上げにより、滑らかで光沢のある表面が得られ、お手入れも簡単です。
3 "の排水口から床までのクリアランス。これは、床下に切り込みを入れたり、高価な防火や害虫保護を設置したりする必要がないことを意味します。
ANSIZ124.1.2およびCSAB45.1国家コンセンサス規格に準拠しています
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
sterling-71121112
コレクションセット
Bath/Shower Units
コレクション
Ensemble
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2017-01-25
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.sterlingplumbing.com/detail?productNumber=71121112
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - バスルーム・スパ
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
ダウンロード
Sterling Plumbing
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
ダウンロード
Sterling Plumbing
Ensemble™ 60, Series 7223, 60" x 34" x 75-3/4" Curve Alcove Shower
ダウンロード
Sterling Plumbing
Ensemble™ 60, Series 7213, 60" x 34" x 75-3/4" Tile Alcove Shower
ダウンロード
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7110, 60" x 36" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
ダウンロード
Sterling Plumbing
Accord® Smooth Series 7124, 60" x 30" x 72" Bath/Shower
ダウンロード