製品の公開
Ensemble™ Series 7112 60" x 32" Bath - Right-Hand Drain
Sterling Plumbing

Ensemble™ Series 7112 60" x 32" Bath - Right-Hand Drain

Google翻訳”,
なめらかな人間工学に基づいたデザインを提供するSterlingのEnsemble™バスは、アームレストが組み込まれ、体の自然な曲線に完全にフィットする輪郭の背もたれで、最大限の快適さを提供します。頑丈なVikrell®素材の構造と高光沢仕上げにより、汚れ、欠け、引っかき傷に強いです。

  • 追加の快適さのための非常に深い入浴
  • 18インチのエプロンでデザイン
  • 強度、耐久性、そして長持ちする美しさのために固体のVikrell素材から作られています
  • 耐久性のある光沢仕上げにより、滑らかで光沢のある表面が得られ、お手入れも簡単です。
  • 一体型エプロン付きのなだらかな傾斜バス
  • 2 "ウェインスコットにより、バスデッキの上にタイルを設置できます
  • ANSIZ124.1.2およびCSAB45.1国家コンセンサス規格に準拠しています
技術仕様
  • Unique refsterling-71121120
  • コレクションセットBath/Shower Units
  • コレクションEnsemble
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-25
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ

対応地域

北米
アメリカ合衆国