製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
sterlingplumbing/products/0d703b8f-638c-4e73-bbce-7d716a5de973
ホーム
カテゴリー
サニタリー
シャワー
Ensemble™, Series 7218, 60" x 32" Right-Hand Shower
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Sterling Plumbing
フォロー
Ensemble™, Series 7218, 60" x 32" Right-Hand Shower
Google翻訳”,
原文を見る
既存の60"x32"のバスタブ/シャワーを交換するのに最適な、このEnsembleエンドドレンシャワーは、古いユニットと同じfooprintおよびドレン構成に適合します。これは、浴槽が不要になった人や、ステップオーバーするためのしきい値を低くしたい人にとって理想的な改造ソリューションです。
標準の5フィート(60 ")シャワーモジュール
強度、耐久性、そして長持ちする美しさのための固体Vikrell®素材で作られています
コーキングフリーで、取り付けが簡単で、長期メンテナンスの必要性が少なくなります
革新的なDry-Block™シールとチャネリングされた水封じ込めシステムが水密シームを形成
モジュラー設計により、コーナーや出入り口を簡単に移動できます
滑らかなルックアンドフィールのカーブした壁
シェービングレッジ/フットレストが含まれています
便利な棚はゆったりとした収納スペースを提供します
耐久性のある光沢仕上げにより、滑らかで光沢のある表面が得られ、お手入れも簡単です。
10年間の消費者/3年間の商用限定保証
ANSIZ124.1.2およびCSAB45.1国家コンセンサス規格に準拠しています
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
sterling-plumbing-72180120
コレクションセット
Showers
コレクション
Ensemble
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2017-01-25
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.sterlingplumbing.com/detail?productNumber=72180120
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - シャワー
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
ダウンロード
Sterling Plumbing
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
ダウンロード
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Left-Hand Drain
ダウンロード
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain
ダウンロード
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Right-hand Drain
ダウンロード
Sterling Plumbing
Accord® Smooth Series 7124, 60" x 30" x 72" Bath/Shower
ダウンロード