製品の公開
STIEBEL ELTRON Water Heater DHB-E
STIEBEL ELTRON Water Heater DHB-E
STIEBEL ELTRON Water Heater DHB-E
STIEBEL ELTRON Water Heater DHB-E

    STIEBEL ELTRON Water Heater DHB-E

    Google翻訳”,

    STIEBELELTRONウォーターヒーターDHB-E

    ›三相電源システム
    ›7レベル調整可能
    › IP 24電気安全規格に準拠した防水/防滴、感電の原因となる可能性のある水漏れの場合に最高の安全性を実現する独自の独自設計
    ›裸線加熱コイルは、迅速な加熱と安全な操作を提供します。
    ›ヒーターの場合は5年間の保証、その他のアクセサリの場合は1年間の保証

    タイ語

    • 三相電源システム
    • 調整可能な7レベル
    • 独自の設計と組立システムを備えた水ろ過クラスIP25規格。したがって、水が機械に入り、短絡を引き起こす問題が発生した場合に最大限の信頼を確保します
    • 急速加熱用の加熱コイル(ベアワイヤー)安全に使用できます
    • 暖房設備の保証期間は5年、その他の設備の保証期間は1年
    技術仕様
    • Unique refSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DHB-E
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションWater Heaters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)478
    • 幅(mm)225
    • 奥行き(mm)105
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器

    対応地域

    アジア