製品の公開
STIEBEL ELTRON Water Heater DHE
STIEBEL ELTRON Water Heater DHE

    STIEBEL ELTRON Water Heater DHE

    Google翻訳”,

    STIEBELELTRONウォーターヒーターDHE

    ›三相電源システム
    ›裸線は、使用するために迅速かつ安全に熱を生成します
    ›10秒で摂氏10度から38度まで温度を上げることができます
    ›リモートコントロールが便利で、必要に応じて温度を制御できます
    ›ヒーターの場合は5年間の保証、その他のアクセサリの場合は1年間の保証

    タイ語

    • 三相電源システム
    • 急速加熱用の加熱コイル(ベアワイヤー)安全に使用できます
    • 10秒以内に摂氏10度から摂氏38度まで温度を上げることができます。
    • リモコンの便利さ必要に応じた温度制御
    • 暖房設備の保証期間は5年、その他の設備の保証期間は1年


      技術仕様
      • Unique refSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DHE
      • コレクションセットHVAC
      • コレクションWater Heaters
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2020-12-23
      • エディション1
      • 高さ(Mm)478
      • 幅(mm)225
      • 奥行き(mm)105
      関連
      • 主なマテリアルABS樹脂
      • 設計国タイ
      • 製造国タイ
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器

      対応地域

      アジア