製品の公開
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 12 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 12 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 12 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 12 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 12 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White
    Stiebel Eltron USA

    Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 12 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White

    Google翻訳”,

    Stiebel Eltron Tempra 12 Plusタンクレス給湯器は、Stiebel Eltronによって発明された独自のAdvancedFlowControl™ドイツ特許技術を備えており、水温を自動的に維持して快適さを維持します。温水の需要が容量を超えると、流量がわずかに減少し、温水シャワーが中断されないようにします。 Tempra 12 Plusは通常、従来の電気タンク給湯器と比較して15〜20%少ないエネルギーを使用します。ただし、個人の家庭での使用習慣によっては、大幅にエネルギーを節約することができます。違いは、従来のタンク給湯器は継続的に温水を貯蔵し、その結果、周囲の環境に消費される総エネルギーの15%〜20%を失うことです。これはスタンバイ熱損失と呼ばれます。ガスやオイルを使用するタンク給湯器は、通気口から屋外に熱を失うため、効率がさらに低下します。私たちのタンクレス給湯器は通気を必要とせず、あなたがそれを使用するのを待っているお湯を蓄えません。オンデマンドで動作し、必要なときに継続的で無限の温水を提供し、必要のないときにエネルギーを無駄にしません。

    • CONTINUOUS FLOW –高度なフロー制御Stiebel Eltronによって発明されたドイツの特許技術は、一定の快適さのために水温を自動的に維持します。温水需要が容量を超えると、流量がわずかに減少します。熱いシャワーが二度と中断されることはありません。
    • スペースとエネルギーの節約–小さくてなめらかな白いデザインは、スペースを節約しながら、家全体に無限のお湯を提供します。通気は必要ありません。環境にやさしいユニットは、自動変調と水の流れを電子的に測定する機能でエネルギーを節約します。節約モニターは、エネルギーコストをどれだけ節約できるかを示します。
    • 簡単な操作–電子フローセンサーは、給湯器の強力な固体銅製内部暖房システムのスイッチをオンにします。使用中はノイズがなく、デジタル温度表示とプリセット温度メモリボタンがあります。
    • TEMPRA 12 PLUS –この特定のモデルは12kW、240V / 208Vであり、100 Aの最小推奨家庭用電気サービスを必要とし、86°から140°Fの出力水温を提供します。以下のガイドをチェックして、さまざまなkWレベルで利用可能なさまざまなTrendモデルとPlusモデルの機能を比較してください。
    • 含まれる保証– Stiebel Eltronのトップクラスの電気タンクレス給湯器は、快適さと信頼性に関して最高水準で機能します。 7年間の漏れと3年間の部品保証が購入に含まれています。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • CERTIFICATIONS INCLUDE:
      ANSI/UL Std. 499, CSA Std. C22.2 No. 88, ISO 9001, WQA tested & certified against NSF/ANSI 372 for lead free compliance.

      TECHNICAL SPECIFICATIONS:
      Single Phase 50/60 Hz
      Voltage: 240 V/208 V
      Wattage: 12 KW/9 KW
      Min. recommended household electric service 100 A
      Amperage draw: 50 A / 44 A
      Number and min. recommended size of circuit breakers: 1 x 50 A (DP)
      Number of runs and min. recommended wire size (copper): 1 x 6/2 AWG
      Max. temperature rises: 54 F/41 F at 1.50 GPM, 36 F/27 F at 2.25 GPM, 27 F/20 F at 3.00 GPM
      Min. water flow to activate unit: 0.37 GPM /1.4 l/min
      Weight: 13.5 lb / 6.1 kg
      Nominal water volume: 0.13 gal / 0.5 l
      Max. inlet water temperature: 131 F/55 C
      Working pressure: 150 PSI/10 BAR
      Tested to pressure: 300 PSI / 20 BAR
      Water connections: 3/4" NPT.

    技術仕様
    • Unique refStiebel-Eltron-Tempra-12-Plus-239219-Electric-On-Demand-Hot-Water-Eco-White
    • コレクションセットWater Heating
    • コレクションTempera
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-02-12
    • エディション1
    • 高さ(inch)14.5
    • 幅(inch)16.63
    • 奥行き(inch)4.63
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
    • UNSPSC名称Domestic water heaters
    • UNSPSC40101825
    • MasterFormat 2014 コード22 33 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClassNumber23-31 29 11
    • OmniClassタイトルInstantaneous Hot Water Heaters