製品の公開
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 36 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 36 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 36 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 36 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 36 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White
    Stiebel Eltron USA

    Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 36 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White

    Google翻訳”,

    Stiebel Eltron Tempra 36 Plusタンクレス給湯器は、Stiebel Eltronによって発明された独自のAdvancedFlowControl™ドイツ特許技術を備えており、水温を自動的に維持して快適さを維持します。温水の需要が容量を超えると、流量がわずかに減少し、温水シャワーが中断されないようにします。 Tempra 36 Plusは通常、従来の電気タンク給湯器と比較して15〜20%少ないエネルギーを使用します。ただし、個人の家庭での使用習慣によっては、大幅にエネルギーを節約することができます。違いは、従来のタンク給湯器は継続的に温水を貯蔵し、その結果、周囲の環境に消費される総エネルギーの15%〜20%を失うことです。これはスタンバイ熱損失と呼ばれます。ガスやオイルを使用するタンク給湯器は、通気口から屋外に熱を失うため、効率がさらに低下します。私たちのタンクレス給湯器は通気を必要とせず、あなたがそれを使用するのを待っているお湯を蓄えません。オンデマンドで動作し、必要なときに継続的で無限の温水を提供し、必要のないときにエネルギーを無駄にしません。

    • オンデマンドで継続的かつ無制限の温水供給
    • 洗練されたデザインはスペースを節約し、通気は必要ありません
    • 実質的に静かな操作のために作動する電子スイッチ。フェーズシングル60Hz。電圧-208V。ワット数-27kW
    • 銅シリンダーに収容された銅被覆発熱体
    • 7年間の漏れと3年間の部品完全保証

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • CERTIFICATIONS INCLUDE:
      ANSI/UL Std. 499, CSA Std. C22.2 No. 88, ISO 9001, WQA tested & certified against NSF/ANSI 372 for lead free compliance.

      TECHNICAL SPECIFICATIONS:
      Single Phase 50/60 Hz
      Voltage: 240 V/208 V
      Wattage: 36 KW/27 KW
      Min. recommended household electric service 300 A
      Amperage draw: 150 A/132 A
      Number and min. recommended size of circuit breakers: 3 x 50 A (DP)
      Number of runs and min. recommended wire size (copper): 3 x 8/2 AWG
      Max. temperature rises: 92 F/92 F at 1.50 GPM, 92 F/82 F at 2.25 GPM, 82 F/61 F at 3.00 GPM, 55 F/41 F at 4.50 GPM
      Min. water flow to activate unit: 0.50 GPM/1.9l/min
      Weight: 19 lb/8.6 kg
      Nominal water volume: 0.39 gal/1.5l
      Max. inlet water temperature: 131 F/55 C
      Working pressure: 150 PSI/10 BAR
      Tested to pressure: 300 PSI / 20 BAR
      Water connections: 3/4" NPT.

    技術仕様
    • Unique refStiebel-Eltron-Tempra-36-Plus-239225-Electric-On-Demand-Hot-Water-Eco-White
    • コレクションセットWater Heating
    • コレクションTempera
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-02-12
    • エディション1
    • 高さ(inch)14.5
    • 幅(inch)16.63
    • 奥行き(inch)4.63
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
    • UNSPSC名称Domestic water heaters
    • UNSPSC40101825
    • MasterFormat 2014 コード22 33 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClassNumber23-31 29 11
    • OmniClassタイトルInstantaneous Hot Water Heaters