製品の公開
Floor Mounted
Barrier Free Tepid Emergency Shower
Model: T3015-EP-NUL-NAAB
Stingray Systems

Floor Mounted Barrier Free Tepid Emergency Shower Model: T3015-EP-NUL-NAAB

Google翻訳”,
床置き型ぬるま湯緊急シャワー モデル: T3010-EP-NUL-NAAB ASSE1071 サーモスタット緊急混合バルブはシャワーのコアに統合されています 器具のサーモスタット制御 別途混合バルブを指定またはインストールする必要がありません ABS シャワーヘッドは化学薬品に耐性があり、「ファーストエイドレッド」は高い視認性を提供します ステンレススチール製シャワーヘッドオプション (データシートを参照) 両方のシャワーヘッドは、均一な「強制的でない」ANSI 準拠のスプレーパターンと流量を備えており、快適性を高め、適切な使用を促進します ニッケルメッキの開いたままのボールバルブにより、途切れることのない流れが確保されます ステンレススチール製のプルハンドルで流れがアクティブになります エポキシ、亜鉛メッキ、またはステンレススチール製の配管を選択できます 各ユニットに ANSI 準拠の標識が含まれています
技術仕様
  • Unique reffloor-mounted-barrier-free-tepid-emergency-shower-model-t3015-ep-nul-naab
  • コレクションセットTepid Emergency Shower
  • コレクションT3015-EP-NUL-NAAB
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls