製品の公開
Deck Mounted
Swing Out Eyewash
Model: S2260
Stingray Systems

Deck Mounted Swing Out Eyewash Model: S2260

Google翻訳”,
デッキマウント式スイングアウト洗眼器 モデル: S2260 スイングアウト操作により、すぐにアクセスでき、スペースを最大限に活用できます (S2260 は時計回りにスイングします) 「First Aid Red」の標識とアイキャップにより、高い視認性が得られます 鉛フリーの真鍮製ボディに収められたセラミック製のオープン状態維持バルブによって作動します 使用していないときはダストカバーで洗眼器の部品を保護します クイックスイッチ洗眼器ブロックは、次の特徴を備えています: 単一の供給源によって駆動されるため、各スプレーヘッドを通る対称で均等な流れが確保されます 自動排水機能により、細菌の増殖が抑制されます 簡単に取り外してメンテナンスできるため、供給配管を洗浄できます クイックスイッチ洗眼器ブロックは、フィルター付きまたはフィルターなしで指定できます 配管は、ニッケルメッキ (ステンレススチール製プル付き) またはポリッシュクロームで指定できます 各ユニットに ANSI 準拠の標識が付属 Stingray のデッキマウント式スイングアウト洗眼器ステーションは、特許取得済みの ASSE1071 緊急混合バルブ技術と組み合わせることで、完全な ANSI Z358.1 ソリューションを提供できます (
技術仕様
  • Unique refdeck-mounted-swing-out-eyewash-model-s2260
  • コレクションセットSwing Out Eyewash
  • コレクションS2260
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls