製品の公開
Wall Mounted
Eye/Face Wash Station
Model: S2530-NP-NFT-ABNA
Stingray Systems

Wall Mounted Eye/Face Wash Station Model: S2530-NP-NFT-ABNA

Google翻訳”,
壁掛け式アイ/フェイスウォッシュステーション モデル: S2530-NP-NFT-ABNA 壁掛け式アイ/フェイスウォッシュユニットはスペースを節約します ABS ボウルは化学薬品に耐性があり、「ファーストエイドレッド」は高い視認性を提供します ステンレススチールボウルオプション (データシートを参照) 自動排水式アイウォッシュブロックは細菌の増殖を抑えます 使用していないときはダストカバーがアイウォッシュブロックを保護します 中央に配置されたアクティベーターは視力が低下しても簡単に見つけることができます ニッケルメッキの開いたままのボールバルブは中断のない流れを保証します 一体型スプレーダイバータは各スプレーヘッドへの流れを均等にします 各ユニットに ANSI 準拠の標識が含まれています Stingray の壁掛け式アイ/フェイスウォッシュステーションは、Stingray の ASSE1071 緊急混合バルブテクノロジー (以下を参照) とバンドルして、完全な ANSI Z358.1 ソリューションを提供できます。
技術仕様
  • Unique refwall-mounted-eye-face-wash-station-model-s2530-np-nft-abna
  • コレクションセットEye-Face Wash Station
  • コレクションS2530-NP-NFT-ABNA
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls