製品の公開
7gpm @ 30psi
Emergency Mixing Valve
Model: SV107
Stingray Systems

7gpm @ 30psi Emergency Mixing Valve Model: SV107

Google翻訳”,
7gpm @ 30psi 緊急混合バルブ モデル: SV107 特許取得済み設計 1~7 GPM の一体型冷水バイパス速度 ASSE 1071 要件を上回る確実な温水遮断 強力な液体充填サーモスタット 供給ラインの温度と圧力の変化を補正 サーモスタットが故障しても出口フローは完全に冷えた状態 改ざん防止制御調整 頑丈な設計、ステンレス鋼のピストンとライナー メンテナンスが容易なバルブ、取り外すことなくメンテナンス可能 Stingray SV107 は、小規模システムのニーズを満たすように設計されています。このバルブは低流量機能を備えているため、事実上すべての緊急時の目/顔洗浄器具アプリケーションに安全なソリューションとなります。SV107 は鉛フリーです。
技術仕様
  • Unique ref7gpm--30psi-emergency-mixing-valve-model-sv107
  • コレクションセットEmergency Mixing Valve
  • コレクションSV107
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls