製品の公開
Dessin L Washbasin Mixer
Dessin L Washbasin Mixer
Dessin L Washbasin Mixer
Dessin L Washbasin Mixer

    Dessin L Washbasin Mixer

    Google翻訳”,
    Dessinの中型洗面器用水栓は、冷水でもすぐに開栓できるコールドスタートシステムを採用しており、初回使用時からエネルギーと水の節約に貢献します。汎用性の高いモダンなデザインは、あらゆるバスルームスタイルに完璧にマッチします。また、環境に配慮した構造も特長です。三価クロム(クロムIII)を使用し、不要な水の消費を抑える流量制限器も内蔵しています。さらに、標準的な設置に対応する3/8インチ~1/2インチのフレキシブルホース接続部も付属しています。
    仕様
      • Precise and smooth ceramic cartridge
      • Chrome 3 finish for extra shine and durability
      • Cold start
      • Water flow limiter 5 L/min
      • Save up to 60% compared to a standard tap
      • Ideal for BREEAM and LEED projects
      • 3/8"-1/2" flexible inlet pipes included
      • Anti-limescale aerator
      • Without drain stopper
    技術仕様
    • Unique ref303860270C3
    • コレクションセットBath taps
    • コレクションBath taps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText