冬に炉から十分な加熱空気が得られない部屋、または夏にエアコンから十分な冷気が得られない部屋がある場合、Suncourt Flush Fit Register Boosterは、設置が簡単で費用効果の高い方法です。空気の流れを促進し、それらの部屋をより快適にします。暑すぎたり寒すぎたりする部屋への循環を自動的に増やすことで、温度のバランスをとることができます。他の循環ソリューションよりも少ないエネルギーを使用します。強制空気炉からの加熱空気、またはエアコンからの冷気で自動的に作動するようにサーモスタット制御されています。ロープロファイルユニットは、標準の4 "x 10"レジスターブーツに収まり、すっきりとした現代的な外観を実現します。ユニットは、白または茶色の2色でご利用いただけます。標準のコンセントに差し込むことができ、最大6"x12"の壁レジスター開口部用に追加のアダプターユニットを利用できます。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |