製品を公開する
Suncourt RDK04-3 Radon Fan Mitigation Kit
Suncourt RDK04-3 Radon Fan Mitigation Kit
Suncourt RDK04-3 Radon Fan Mitigation Kit
Suncourt RDK04-3 Radon Fan Mitigation Kit
    Suncourt

    Suncourt RDK04-3 Radon Fan Mitigation Kit

    Google翻訳,

    Suncourt Radon Mitigation Fan Kitを使用して、潜在的に危険なラドンを自宅や地下室から取り除きます。信じられないほどのパフォーマンスは、騒々しくて騒々しいことを意味する必要はありません。このキットは、信頼できる静かで信頼性の高い効果的なラドン除去を提供します。このファンは、屋内または屋外に取り付けることができます。付属の取り付けブラケットを使用して、既存のシステム配管または支持構造に簡単に取り付けることができます。インストールに必要なすべての取り付けハードウェアが含まれています。 Suncourt Radon Fan Mitigation Kitは、実行時に77ワットを使用します。このモデルは、4"から3"のラバーカップリングを備えています。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Model: RDK04-3

      CFM: 200
      Electrical Rating: 77 W
      Safety Rating: ETL Listed

    技術仕様
    • 固有参照番号Suncourt-RDK04-3-Radon-Fan-Mitigation-Kit
    • 製品ファミリHVAC
    • 製品グループFan
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-13
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材プラスチック
    • 設計国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーHVAC - HVAC - その他
    • UNSPSC 名称Fans
    • UNSPSC コード40101604
    • CSI MasterFormat 2014 コード31 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルRadon Mitigation
    • OmniClass 番号23-33 51 00
    • OmniClass タイトルHVAC Specialized Equipment

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国